Soluție de lagăre deosebit de favorabilă cu elemente de alunecare din plastic și placă de aluminiu sau oțel inoxidabil.
Disponibil cu următoarele proprietăți:
- Aluminiu anodizat
- Oțel inoxidabil
- Aluminiu brut
- Cu elemente de alunecare fabricate din iglidur® J sau A181PF (în conformitate cu FDA)
Lagărul de inel poate fi disponibil în dimensiunile 100, 150, 200 și 300 mm.
Lagărele de inel rotativ iglidur® PRT sunt inele rotative gata de instalare pentru funcționarea uscată fără lubrifiere. Tipul nu se bazează pe role sau bile metalice, ci pe elemente de alunecare fără mentenanță, fabricate din materiale iglidur® optimizate tribologic.
Datorită materialului iglidur® A181PF, lagărul inel rotativ este în conformitate cu FDA și, prin urmare, este ideal potrivit pentru utilizarea în sectorul alimentar și de ambalare.
Materialul iglidur® J este materialul nostru versatil cu o viață lungă, cu rezistență ridicată la medii de lucru.
Următoarea ilustrație arată un PRT-06-100